Opublikuj swoje produkty
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP/BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP/BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPP/BPE bitumen-polymer membranes applied with total adhesion under the thermal insulation panel and ballast
Opis
  • Intensive green ballasted roofing - BPP-BPE Inverted Roof
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000303
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes