Opublikuj swoje produkty
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Inclined roof on a concrete support that must offer a flat surface, consisting of: Self-adhesive waterproofing consisting of: asphalt primer with a minimum amount of 300 gr./m2 type EMUFAL PRIMER, self-adhesive sheet on one side composed of polymeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt reinforced and stabilised with fibreglass and coated on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 3 kp/cm2 and a grooved surface on the upper side, 80 mm thick, type SOPRAXPS TR 80, adhered to the sheet with a single-component polyurethane foam adhesive or type ALSAN FOAM MF placed in 30 mm thick cords, ready to receive the finish with a mortared tile or adhered with points of polyurethane foam adhesive.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000426
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

Dostępny w krajach:

Europa