Opublikuj swoje produkty
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m² and 3.5 mm thickness type TECSOUND® SY 70 between the panels on one side; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 53.5 dBA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000454
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuInsulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

Dostępny w krajach:

Europa