Opublikuj swoje produkty
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000456
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuInsulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls