Opublikuj swoje produkty
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER PAVING TYPE COLD ROOF WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER PAVING TYPE COLD ROOF WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproofing of flat roofs with bitumen-polymer membranes

Opis
  • Ballasted vehicular roofing - Cold Roof BPP - Pavim. Bituminous conglomerate

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWPBIT0310
  • Rodzina produktuRoof
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania
Portugalia
Włochy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText