Opublikuj swoje produkty
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Freestanding Garment Rack

    This simple freestanding garment rack is designed to hang garment bags from the two-tiered bars on the front and back.

    Standard sizes
    Widths: 60"
    Depths: 22"
    Heights: 72"

    • Double Tier 72" Floor Rack
    • Freestanding modular design
    • Stores up to 60 garment bags


    This model is a double-sided, two-tier hanging bag rack helpful for storing pistols, rifles, evidence, and property bags. Using all four bars, the rack is capable of holding 60 bags. To use this family, insert it into your project from the Fetch app and click to place it in the desired location.
    Opis
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • Rodzina produktuEducation
    • Grupa produktuFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)72
    • Szerokość (cale)60
    • Głębokość (cale)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
    • OmniClass Number23-21 15 17
    • OmniClass TitleClothing Racks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna