Opublikuj swoje produkty
Letter-2 Cabinets-5 Tier-Drawers Steel Rotary File

Letter-2 Cabinets-5 Tier-Drawers Steel Rotary File

  • 5 Tiers High
  • Great for file storage
  • Flexible components for adaptable storage
  • Drawer system


Each kit comes with a variety of options that each have a unique price attached to them.
  • Locking doors and drawers for secure and HIPAA-compliant storage
  • Additional designs for industrial and weapons storage
  • Available with two to eight shelf openings
  • Available either fully assembled or unassembled
  • Completely customizable to fit your unique needs
  • Drawers, dividers, reference shelves, laminate end panels, and a wealth of other optional accessories
Design
  • Quickly change the number of tiers to either 3,4,5,6,7,8 high
  • Quickly change from shelves to drawers
  • Built in end panels and wall panels for ease of design.
ConfigurationsLetter Unit
  • Widths: 30-3/4" (adder), 36-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 25"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) shelf openings
  • Choose from locking or non-locking units
Legal Unit
  • Widths: 38-3/4" (adder), 45-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 31"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) levels
  • Choose from locking or non-locking units
      Opis
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyRotary_Cabinet_Letter_2_Cabinets_5_Tier_Drawers_PCS
      • Rodzina produktuHealthcare
      • Grupa produktuSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
      • TypMontaż (wiele obiektów)
      • Data publikacji2021-01-29
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal malowana proszkowo
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
      • Klasyfikacja IFCMeble
      • OmniClass Number23-21 11 11 19
      • OmniClass TitleCommercial Filing Cabinets

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Anguilla
      Antigua i Barbuda
      Aruba
      Bahamy
      Barbados
      Belize
      Bermudy
      Brytyjskie Wyspy Dziewicze
      Curaçao
      Dominika
      Dominikana
      Grenada
      Grenlandia
      Gwadelupa
      Gwatemala
      Haiti
      Holandia Karaibska
      Honduras
      Jamajka
      Kajmany
      Kanada
      Kostaryka
      Kuba
      Martynika
      Meksyk
      Montserrat
      Nikaragua
      Panama
      Portoryko
      Saint Kitts i Nevis
      Saint Lucia
      Saint Martin
      Saint Vincent i Grenadyny
      Salwador
      Sint Maarten
      Stany Zjednoczone
      Trynidad i Tobago
      Turks i Caicos
      Wspólnota Saint-Barthélemy
      Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
      Wyspy Dziewicze
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Aplikacja Design App dla Revit

      Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

      Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

      • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
      • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
      • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit