Opublikuj swoje produkty
Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny111013
  • Rodzina produktuWall systems
  • Grupa produktuSteel shelves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-04-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)315
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56