Opublikuj swoje produkty
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings

    Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings

    Evidence Storage Lockers

    Evidence Storage Lockers are designed to provide a secure chain of custody.  These lockers can be designed to be pass-thru or non-pass-thru.  Door configurations and options vary based on your needs.  These lockers are built for durability with welded bases, framing and doors. 

    Pass-Thru Lockers

    The pass-thru evidence locker system is built into the wall that separates the evidence-drop-off area from the property and evidence room. Evidence is deposited on the drop-off side and retrieved by an evidence technician in the evidence room, on the other side of the locker.

    Available Dimensions

    • Height(s) (82”), ¾ (63.282”), and ½ (44.562”) [Includes Base]
    • Width(s) 18", 24", 36"
    • Depth 24"
    • Base adds 4” to height

    Available Options

    • 136 Standard Front Door Configuration
    • Refrigerator Pass-Thru, Non-Pass-Thru, or Pass Back
    • Mesh Rear Doors
    • Front Lock-Out System
    • Mail or Video Slots
    • ControLoc Connectivity via Ethernet with DHCP

    Lock Options

    • ControLoc Technology (Electronic Lock)
    • Keyless Lock
    • Digi Lock

     

     

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da18
    • Rodzina produktuPublic Safety
    • Grupa produktuEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)82
    • Szerokość (cale)18
    • Głębokość (cale)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-29 15 15 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna