Opublikuj swoje produkty
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytotes-in-4-post-flexible-shelving
  • Rodzina produktuShelving
  • Grupa produktuFlexible Shelving
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLibrary Stack Systems
  • OmniClass Number23-21 25 21 11
  • OmniClass TitleLibrary Stack Systems

Dostępny w krajach:

Ameryka północna