Opublikuj swoje produkty
Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving properly houses and organizes materials on movable units designed to promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Opis
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytotes-in-4-post-freespan-flexible-shelving
  • Rodzina produktuShelving
  • Grupa produktuFlexible Shelving
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
  • OmniClass Number23-21 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Units