Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |