Opublikuj swoje produkty
SCH80 CPVC/PVC Tee (Soc) - 801
SCH80 CPVC/PVC Tee (Soc) - 801

    SCH80 CPVC/PVC Tee (Soc) - 801

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
    SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVC pipe and fitting designs combine years of proven experience with computer generated stress analysis to yield the optimum physical structure and performance for each fitting. Material reinforcement is uniformly placed in stress concentration areas for substantially improved pressure handling capability. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC pipe, fittings and Spears® CPVC/PVC solvent cement are Certified lead-free by NSF®International (NSF®) in accordance with ANSI/NSF® 61 and NSF® 372 for compliance with all State & Federal Regulations. Approved by national, state and most municipal building codes and listed by ICC to ASTM E84 for Flame & Smoke Characteristics of less than 25/50 for use in return air plenums (See PMG Listing No. PMG-1278 at www.icc-es-pmg.org) Resulting products are subjected to numerous verification tests to assure the very best CPVC/PVC piping products available. - 801
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspears-801
    • Rodzina produktuSCH80
    • Grupa produktuTee
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCPVC
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • UNSPSC namePlumbing connectors
    • UNSPSC code40141720
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna