Opublikuj swoje produkty
Marine 90° Ell Long Sweep (Soc) - Fabricated

Marine 90° Ell Long Sweep (Soc) - Fabricated

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspears-cg-806lsf-fab
  • Rodzina produktuMarine
  • Grupa produktuTee / Fabricated
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures