Opublikuj swoje produkty
OceanTUFF™ Pipe Extenders
OceanTUFF™ Pipe Extenders

    OceanTUFF™ Pipe Extenders

    OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspears-cg-s0301
    • Rodzina produktuMarine
    • Grupa produktuPipe Extender
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCPVC
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • UNSPSC namePlumbing connectors
    • UNSPSC code40141720
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures