Opublikuj swoje produkty
DWV PVC Male Adapter (Will not accept tail piece) - DWV-P109

DWV PVC Male Adapter (Will not accept tail piece) - DWV-P109

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P109
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspears-dwv-p109
  • Rodzina produktuDWV
  • Grupa produktuAdapter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-31
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • OmniClass Number23-27 47 00
  • OmniClass TitlePipe Adapters
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings