Opublikuj swoje produkty
DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspears-dwv-p820
  • Rodzina produktuDWV
  • Grupa produktuCloset Flange
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • OmniClass Number23-27 45 00
  • OmniClass TitlePipe Flanges