Opublikuj swoje produkty
DWV PVC Expansion Joint - DWV-S119

DWV PVC Expansion Joint - DWV-S119

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-S119
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspears-dwv-s119
  • Rodzina produktuDWV
  • Grupa produktuExpansion Joint
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC000496
  • Nazwa ETIMPipe and cable locator/sorter
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • OmniClass Number23-27 43 15
  • OmniClass TitlePipe Expansion Joints
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings