Opublikuj swoje produkty
COMBO'CORNER 75
SPM

COMBO'CORNER 75

Range only available for the French market

Corner guard on aluminium retainers
- 90° angle

Opis
  • Range only available for the French market
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPM-COMBOCORNER75
  • Rodzina produktuCorner guards
  • Grupa produktuOn aluminium retainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameCorner guards
  • UNSPSC code30161504
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings