Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

DECOWOOD H2O

Odniesienie unikalne: SPM-DECOWOOD-H2O
Producent: SPM
Rodzina produktu: Wall protections
Grupa produktu: Protection panel
Data publikacji: 2019-10-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)

Décor tendance - Protection - Milieu Humide

Protections murales décoratives - Panneaux alliant décoration et protection des murs et des portes, idéaux pour les pièces humides comme les salles de bain, sanitaires et cuisine

  • Excellente résistance à l'abrasion du film thermocollé
  • Etanchéité parfaite grâce à une fusion optimale entre les panneaux et la remontée en plinthe
  • 4 décors disponibles avec effet matière

Trafic modéré - M1 (Bs2d0) - Made in France - Formulation propre

Modèle : Panneau de protection et d'habillage en milieu humide Decotrend H20 ou Decowood H20

  • Dimensions standard : 2.50 m x 1.30 m
  • Options sur mesure : Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage ou chanfrein
  • Epaisseur : 2 mm
  • Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0)
  • Aspect de surface : Finition décor bois pour Decowood et finition métal ou béton pour Decotrend
  • Fixation : Par encollage avec la colle acrylique SPM. Les joints entre panneaux doivent être réalisés avec un joint thermosoudé de couleur coordonnée à la gamme
  • Coloris : 1 décor standard et 3 décors sur commande


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Ściany - Wykończenia
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Walls - Finishes

Nazwa Wartość
Height 0 mm — 1300 mm
Length 0 mm — 2500 mm
Material PVC
Thickness 2 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 0 mm — 2500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material PVC

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone