Opublikuj swoje produkty
ELASTO'PUNCH 100D
SPM

ELASTO'PUNCH 100D

Range only available for the French market

Rubber bumper guard for industrial protection
-100mm high

Opis
  • Range only available for the French market
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPM-ELASTOPUNCH-100
  • Rodzina produktuIndustrial protection
  • Grupa produktuBumper guards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Materiał dodatkowyElastomer
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_86
  • Uniclass 2015 DescriptionWall protection panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleImpact Resistant Wall Protection
  • OmniClass Number23-17 25 15
  • OmniClass TitleImpact Protection Products
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings