Opublikuj swoje produkty
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Range only available for the French market

    Rubber bumper guard for industrial protection
    -200mm high

    Opis
    • Range only available for the French market
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySPM-ELASTOPUNCH-200
    • Rodzina produktuIndustrial protection
    • Grupa produktuBumper guards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-03
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyElastomer
    • Materiał dodatkowyElastomer
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_86
    • Uniclass 2015 DescriptionWall protection panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleImpact Resistant Wall Protection
    • OmniClass Number23-17 25 15
    • OmniClass TitleImpact Protection Products
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings