Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ESCORT'DUO

Odniesienie unikalne: SPM-ESCORT-DUO
Producent: SPM
Rodzina produktu: Main courante
Grupa produktu: Pare-choc
Data publikacji: 2019-06-20
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny: PVC
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Relingi, balustrady
Klasyfikacja IFC: Railing
Uniclass 1.4 Kod: L4422
Uniclass 1.4 Opis: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-64-36
Uniclass 2.0 Opis: Handrails
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Opis: Handrails
NBS Reference Kod: 64-36
NBS Reference Opis: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numer OmniClass: 23-17 25 13
Tytuł OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C1030
CSI UniFormat II Title: Fittings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Railing

Nazwa Wartość
Colour Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Height — 900 mm
Installation Method Spacer fixing
Material PVC
Rail Height 150 mm
Shape Round
Thickness 2 mm
Width 40 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Material PVC
Shape Round

BIMobject®