Opublikuj swoje produkty
LINEA'DUO
SPM

LINEA'DUO

Range only available for the French market
Opis
  • Range only available for the French market
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPM-LINEA-DUO
  • Rodzina produktuMain courante
  • Grupa produktuPare-choc
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-20
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
  • Klasyfikacja IFCReling
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProtective Corridor Handrails
  • OmniClass Number23-17 25 13
  • OmniClass TitleHandrails
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings