Opublikuj swoje produkty
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
    SSAB

    12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour

    GreenCoat® – Architektura, stal i szwedzki olej rzepakowy

    GreenCoat® to marka firmy SSAB oferująca innowacyjne, ekologiczne, powlekane organicznie stale dla budownictwa. Zakres produktów GreenCoat to nie tylko najbardziej ekologiczne produkty powlekane organicznie dla dachów, fasad i systemów rynnowych, ale jednocześnie najbardziej kompleksowa oferta przeznaczona dla całego budownictwa.


    Ekologia i wydajność

    Wszystkie produkty GreenCoat® bazują na wysokiej jakości stali skandynawskiej, uznanej na całym świecie za jedną z najlepszych na rynku.  Dodatkowo, większość produktów GreenCoat® zawiera w powłoce szwedzki olej rzepakowy zamiast tradycyjnych związków ropopochodnych, co czyni stale GreenCoat® wyjątkowymi produktami. Te unikalne, objęte ochroną patentową powłoki BT wyróżniają się nie tylko parametrami ekologicznymi, lecz także wysokimi parametrami użytkowymi. Stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska i redukują emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

    Powlekane organicznie stale GreenCoat® są odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania. Są lekkim materiałem konstrukcyjnym, przyjaznym w stosowaniu i obróbce nawet w temperaturach poniżej -15°C. Stal podlega także w 100% recyklingowi i oferuje dużą trwałość. Potwierdza to ponad 40 lat badań i testów zewnętrznych w naszych stacjach doświadczalnych na całym świecie, w tym na Florydzie, na wybrzeżu Szwecji, w Chinach i Australii. 

    Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) GreenCoat® zawierają szczegółowe informacje na temat metod produkcji stali GreenCoat® oraz cyklu życia produktów.


    Szeroka gama żywych i trwałych kolorów

    Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokiej gamie kolorów. W obiektach BIM pokazujemy główne 28 kolorów, zebranych od architektów i wykonawców. Każdy kolor został wybrany na podstawie nowoczesnych trendów architektonicznych. Pełna oferta kolorów GreenCoat® obejmuje wiele indywidualnych barw i opcji wykończenia.

    W celu prawidłowej reprodukcji koloru zalecamy zamówienie próbek GreenCoat na: samples.greencoat@ssab.com.

    Opis
    • Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokim zakresie atrakcyjnych kolorów i opcji wykończenia i przeznaczone dla dachów, okładzin ściennych i systemów rynnowych; wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z normą EN10169. SSAB aktywnie śledzi i przewiduje dalsze zmiany w przepisach dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów oraz spełnia wymagania obowiązujących rozporządzeń chemicznych UE, takich jak REACH (1907/2006/EC) i CLP (1272/2008/EC). 

      Powlekane organicznie stale GreenCoat® posiadają ekocertyfikaty:

      BASTA i Byggvarubedömningen

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGreenCoat-ColourCoated-Steel-SnowWhite-Colour
    • Rodzina produktuSteel - Sheet & Coil
    • Grupa produktuGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameSteel plate
    • UNSPSC code30102204
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetals
    • OmniClass Number23-13 00 00
    • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL

    Dostępny w krajach:

    Europa