Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Odniesienie unikalne: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Producent: SSAB
Rodzina produktu: Steel - Sheet & Coil
Grupa produktu: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Data publikacji: 2018-10-11
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane

GreenCoat® – Architektura, stal i szwedzki olej rzepakowy

GreenCoat® to marka firmy SSAB oferująca innowacyjne, ekologiczne, powlekane organicznie stale dla budownictwa. Zakres produktów GreenCoat to nie tylko najbardziej ekologiczne produkty powlekane organicznie dla dachów, fasad i systemów rynnowych, ale jednocześnie najbardziej kompleksowa oferta przeznaczona dla całego budownictwa.


Ekologia i wydajność

Wszystkie produkty GreenCoat® bazują na wysokiej jakości stali skandynawskiej, uznanej na całym świecie za jedną z najlepszych na rynku.  Dodatkowo, większość produktów GreenCoat® zawiera w powłoce szwedzki olej rzepakowy zamiast tradycyjnych związków ropopochodnych, co czyni stale GreenCoat® wyjątkowymi produktami. Te unikalne, objęte ochroną patentową powłoki BT wyróżniają się nie tylko parametrami ekologicznymi, lecz także wysokimi parametrami użytkowymi. Stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska i redukują emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

Powlekane organicznie stale GreenCoat® są odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania. Są lekkim materiałem konstrukcyjnym, przyjaznym w stosowaniu i obróbce nawet w temperaturach poniżej -15°C. Stal podlega także w 100% recyklingowi i oferuje dużą trwałość. Potwierdza to ponad 40 lat badań i testów zewnętrznych w naszych stacjach doświadczalnych na całym świecie, w tym na Florydzie, na wybrzeżu Szwecji, w Chinach i Australii. 

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) GreenCoat® zawierają szczegółowe informacje na temat metod produkcji stali GreenCoat® oraz cyklu życia produktów.


Szeroka gama żywych i trwałych kolorów

Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokiej gamie kolorów. W obiektach BIM pokazujemy główne 28 kolorów, zebranych od architektów i wykonawców. Każdy kolor został wybrany na podstawie nowoczesnych trendów architektonicznych. Pełna oferta kolorów GreenCoat® obejmuje wiele indywidualnych barw i opcji wykończenia.

W celu prawidłowej reprodukcji koloru zalecamy zamówienie próbek GreenCoat na: samples.greencoat@ssab.com.

Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokim zakresie atrakcyjnych kolorów i opcji wykończenia i przeznaczone dla dachów, okładzin ściennych i systemów rynnowych; wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z normą EN10169. SSAB aktywnie śledzi i przewiduje dalsze zmiany w przepisach dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów oraz spełnia wymagania obowiązujących rozporządzeń chemicznych UE, takich jak REACH (1907/2006/EC) i CLP (1272/2008/EC). 

Powlekane organicznie stale GreenCoat® posiadają ekocertyfikaty:

BASTA, SundaHus i Byggvarubedömningen


Główny materiał: Sheet metal
Materiał wtórny: Paint
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Arkusze materiału
Klasyfikacja IFC: Wall
Uniclass 2015 Kod: EF_25_10
Uniclass 2015 Opis: Walls
NBS Reference Kod: 25-20
NBS Reference Opis: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Nazwa Wartość
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone