Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

01 GreenCoat® Colour Coated Steel | Limestone Grey Colour

Odniesienie unikalne: GreenCoat-ColourCoated-Steel-LimestoneGrey-Colour
Producent: SSAB
Rodzina produktu: Steel - Sheet & Coil
Grupa produktu: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Data publikacji: 2018-10-11
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (5)

GreenCoat® – Architektura, stal i szwedzki olej rzepakowy

GreenCoat® to marka firmy SSAB oferująca innowacyjne, ekologiczne, powlekane organicznie stale dla budownictwa. Zakres produktów GreenCoat to nie tylko najbardziej ekologiczne produkty powlekane organicznie dla dachów, fasad i systemów rynnowych, ale jednocześnie najbardziej kompleksowa oferta przeznaczona dla całego budownictwa.


Ekologia i wydajność

Wszystkie produkty GreenCoat® bazują na wysokiej jakości stali skandynawskiej, uznanej na całym świecie za jedną z najlepszych na rynku.  Dodatkowo, większość produktów GreenCoat® zawiera w powłoce szwedzki olej rzepakowy zamiast tradycyjnych związków ropopochodnych, co czyni stale GreenCoat® wyjątkowymi produktami. Te unikalne, objęte ochroną patentową powłoki BT wyróżniają się nie tylko parametrami ekologicznymi, lecz także wysokimi parametrami użytkowymi. Stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska i redukują emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

Powlekane organicznie stale GreenCoat® są odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania. Są lekkim materiałem konstrukcyjnym, przyjaznym w stosowaniu i obróbce nawet w temperaturach poniżej -15°C. Stal podlega także w 100% recyklingowi i oferuje dużą trwałość. Potwierdza to ponad 40 lat badań i testów zewnętrznych w naszych stacjach doświadczalnych na całym świecie, w tym na Florydzie, na wybrzeżu Szwecji, w Chinach i Australii. 

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) GreenCoat® zawierają szczegółowe informacje na temat metod produkcji stali GreenCoat® oraz cyklu życia produktów.


Szeroka gama żywych i trwałych kolorów

Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokiej gamie kolorów. W obiektach BIM pokazujemy główne 28 kolorów, zebranych od architektów i wykonawców. Każdy kolor został wybrany na podstawie nowoczesnych trendów architektonicznych. Pełna oferta kolorów GreenCoat® obejmuje wiele indywidualnych barw i opcji wykończenia.

W celu prawidłowej reprodukcji koloru zalecamy zamówienie próbek GreenCoat na: samples.greencoat@ssab.com.

Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokim zakresie atrakcyjnych kolorów i opcji wykończenia i przeznaczone dla dachów, okładzin ściennych i systemów rynnowych; wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z normą EN10169. SSAB aktywnie śledzi i przewiduje dalsze zmiany w przepisach dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów oraz spełnia wymagania obowiązujących rozporządzeń chemicznych UE, takich jak REACH (1907/2006/EC) i CLP (1272/2008/EC). 

Powlekane organicznie stale GreenCoat® posiadają ekocertyfikaty:

BASTA, SundaHus i Byggvarubedömningen


Główny materiał: Sheet metal
Materiał wtórny: Paint
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Ściany - Elewacja
Klasyfikacja IFC: Material
Nazwa UNSPSC: Steel plate
Kod UNSPSC: 30102204
Uniclass 1.4 Kod: L6623
Uniclass 1.4 Opis: Metal
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-40-65
Uniclass 2.0 Opis: Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_51
Uniclass 2015 Opis: Metal sheets and strips
NBS Reference Kod: 65-52-87
NBS Reference Opis: Steel Profiled Sheets
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metals
Numer OmniClass: 23-13 00 00
Tytuł OmniClass: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL
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
Walls - Cladding

Nazwa Wartość
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Limestone Grey
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable True
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By Projtools AB
Created On 01-06-2019
Description Most sustainable colour coated steel product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Limestone Grey
Created By Projtools AB
Created On 01-06-2019
Description Most sustainable colour coated steel product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®