Odniesienie unikalne: | GreenCoat-ColourCoated-Steel-WalnutBrown-Colour-WallCladding |
---|---|
Producent: | SSAB |
Rodzina produktu: | Steel - Sheet & Coil |
Grupa produktu: | GreenCoat® - Colour Coated Steel |
Data publikacji: | 2018-10-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
GreenCoat® – Architektura, stal i szwedzki olej rzepakowy
GreenCoat® to marka firmy SSAB oferująca innowacyjne, ekologiczne, powlekane organicznie stale dla budownictwa. Zakres produktów GreenCoat to nie tylko najbardziej ekologiczne produkty powlekane organicznie dla dachów, fasad i systemów rynnowych, ale jednocześnie najbardziej kompleksowa oferta przeznaczona dla całego budownictwa.
Ekologia i wydajność
Wszystkie produkty GreenCoat® bazują na wysokiej jakości stali skandynawskiej, uznanej na całym świecie za jedną z najlepszych na rynku. Dodatkowo, większość produktów GreenCoat® zawiera w powłoce szwedzki olej rzepakowy zamiast tradycyjnych związków ropopochodnych, co czyni stale GreenCoat® wyjątkowymi produktami. Te unikalne, objęte ochroną patentową powłoki BT wyróżniają się nie tylko parametrami ekologicznymi, lecz także wysokimi parametrami użytkowymi. Stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska i redukują emisje szkodliwych substancji do atmosfery.
Powlekane organicznie stale GreenCoat® są odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania. Są lekkim materiałem konstrukcyjnym, przyjaznym w stosowaniu i obróbce nawet w temperaturach poniżej -15°C. Stal podlega także w 100% recyklingowi i oferuje dużą trwałość. Potwierdza to ponad 40 lat badań i testów zewnętrznych w naszych stacjach doświadczalnych na całym świecie, w tym na Florydzie, na wybrzeżu Szwecji, w Chinach i Australii.
Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) GreenCoat® zawierają szczegółowe informacje na temat metod produkcji stali GreenCoat® oraz cyklu życia produktów.
Szeroka gama żywych i trwałych kolorów
Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokiej gamie kolorów. W obiektach BIM pokazujemy główne 28 kolorów, zebranych od architektów i wykonawców. Każdy kolor został wybrany na podstawie nowoczesnych trendów architektonicznych. Pełna oferta kolorów GreenCoat® obejmuje wiele indywidualnych barw i opcji wykończenia.
W celu prawidłowej reprodukcji koloru zalecamy zamówienie próbek GreenCoat na: samples.greencoat@ssab.com.
Powlekane organicznie stale GreenCoat® dostępne są w szerokim zakresie atrakcyjnych kolorów i opcji wykończenia i przeznaczone dla dachów, okładzin ściennych i systemów rynnowych; wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z normą EN10169. SSAB aktywnie śledzi i przewiduje dalsze zmiany w przepisach dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów oraz spełnia wymagania obowiązujących rozporządzeń chemicznych UE, takich jak REACH (1907/2006/EC) i CLP (1272/2008/EC).
Powlekane organicznie stale GreenCoat® posiadają ekocertyfikaty:
BASTA, SundaHus i Byggvarubedömningen
Odnośnik do danych produktu: | https://www.ssab.pl/GreenCoat |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.ssab.co.uk/products/brands/greencoat/greencoat-download |
Opis techniczny: | https://www.ssab.co.uk/products/brands/greencoat/by-function-roofing |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/ssab/product/greencoat-colourcoated-steel-walnutbrown-colour-wallcladding
Główny materiał: | Sheet metal |
---|---|
Materiał wtórny: | Paint |
Zaprojektowane w: | Sweden |
Wyprodukowane w: | Sweden |
Kategoria BIMobject: | Materiały budowlane - Arkusze materiału |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Wall |
Uniclass 2015 Kod: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 Opis: | Walls |
NBS Reference Kod: | 25-20 |
NBS Reference Opis: | Wall Cladding Systems |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor |
Colour | Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Walnut Brown |
Material | REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel |
Recyclable | The steel is 100% recyclable |
Standards | BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD) |
Sustainability Website URL | https://www.ssab.com/GreenCoat |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Created By | Projtools AB |
Created On | 01-03-2017 |
Description | Most sustainable colour coated steel product on the market |
Name | GreenCoat® |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Asset Type | Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams |
Category | GreenCoat® Colour Coated Steel |
Colour | Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Walnut Brown |
Created By | Projtools AB |
Created On | 01-03-2017 |
Description | Most sustainable colour coated steel product on the market |
Expected Life | 150 |
Features | https://www.ssab.com/GreenCoat |
Finish | Glossy, matt, structured and metallic |
Manufacturer | SSAB Steel |
Material | REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel |
Name | GreenCoat® |
Shape | Flat, profiled, standing seams |
Sustainability Performance | Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011 |
Warranty Description | 40 year material guarantee |
BIMobject®