Opublikuj swoje produkty
POROTON BIO P600 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P600 35/25 h19

POROTON BIO P600 clay masonry system for high-performance infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Opis
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyporoton-bio-p600-3525
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)250
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy