Opublikuj swoje produkty
POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Opis
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyporoton-bio-p700-clima-30-inc
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)245
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)250
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy