Opublikuj swoje produkty
POROTON BIO P800 15,5/50 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 15,5/50 inc. h24,5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance walls, characterized by high standards of indoor comfort, durability and energy efficiency.
Opis
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyporoton-bio-p800-15550-inc
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)245
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)500
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy