Opublikuj swoje produkty
POROTON BIO P800 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 25 inc. h24,5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance load-bearing masonry and infill walls, engineered to ensure indoor comfort, durability, energy efficiency and high mechanical performance.
Opis
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyporoton-bio-p800-25-in
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)300
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy