Opublikuj swoje produkty
POROTON BIO P800 MAT 25
Stabila

POROTON BIO P800 MAT 25

POROTON BIO P800 MAT clay masonry system designed for the construction of reinforced masonry with high mechanical performance, characterized by indoor comfort, durability and energy efficiency.
Opis
  • Lightweight clay block for the construction of reinforced load-bearing masonry, designed to ensure high structural performance and seismic safety, suitable for use in all seismic zones.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyporoton-bio-p800-mat-25
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)300
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy