Opublikuj swoje produkty
Tramezza 8/50
Stabila

Tramezza 8/50

TRAMEZZA clay masonry system designed for the construction of internal partitions and vertical dividing walls, characterized by ease of installation, durability and indoor comfort.
Opis
  • Non-lightweight clay block for the construction of internal partition walls and vertical partitions, ideal for residential and commercial applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytramezza-850
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)500
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy