Opublikuj swoje produkty
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(21 recenzje)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Standard port, Boston brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 3/8" to 4".

    Series Boston 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Opis
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybostonpalanca_hh
    • Rodzina produktuValves
    • Grupa produktuSTH - BALL VALVE BOSTON
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka