Opublikuj swoje produkty
Kent check valve thread conection F-F
Kent check valve thread conection F-F

    Kent check valve thread conection F-F

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    Standard Hidráulica valve, Kent Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. It is not appropriate to use this type of valves in wastewater, because it can obstruct the retention mechanism. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique.

    Opis
    • Body in brass, shutter in POM, close system brass/NBR, spring in stainless steel. Kent check valves are unidirectional. Low pressure loss. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Shutter: POM
      • Spring: Stainless steel F302
      • Seats: NBR


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykent_hh
    • Rodzina produktuValves
    • Grupa produktuSTH - CHECK VALVE KENT
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameWafer check valves
    • UNSPSC code40141637
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Andora
    Maroko
    Hiszpania
    Portugalia