Opublikuj swoje produkty
StarStrip
Zarchiwizowane

StarStrip

  • Strip retrofit or complete fixture
  • Retrofit compatible with housing widths between 4 1/4” and 4 3/8”
  • Units available in 2’, 3’, 4’, 6’, 8’ and a 16’ tandem fixture (1 driver for 16’ of fixture)
  • Two standard lumen packages available
  • Efficacy up to 166 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Available in 120V-277V only

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStarStrip
  • Rodzina produktuStar Series Lighting
  • Grupa produktuStarStrip
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting