Opublikuj swoje produkty
Vibe Direct
Zarchiwizowane

Vibe Direct

Direct: 

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 141 lm/W
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVibe_Direct
  • Rodzina produktuVibe Series Lighting
  • Grupa produktuVibe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting