Opublikuj swoje produkty
Micro Beam Direct/Indirect
Zarchiwizowane

Micro Beam Direct/Indirect

  • Soft diffused direct and indirect illumination in a sleek modern minimalist style
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Toolless height adjustment at the ceiling
  • Direct and Indirect independently (optional)
  • Efficacy up to 130lm/W
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Three choice of remote drivers, surface mount, in-wall or powered ceiling canopy
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymicro-beam-direct-indirect
  • Rodzina produktuMicro Series Lighting
  • Grupa produktuMicro Beam
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła