Opublikuj swoje produkty
Micro Flat
Zarchiwizowane

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymicro-flat
  • Rodzina produktuMicro Series Lighting
  • Grupa produktuMicro Flat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures