Opublikuj swoje produkty
Optimo Direct/Indirect
Zarchiwizowane

Optimo Direct/Indirect

Direct/Indirect:

  • Extruded Aluminum housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 142 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for damp and dry locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Opis
  • See Technical Data Sheets in Files 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoptimo_direct_indirect
  • Rodzina produktuOptimo Series Lighting
  • Grupa produktuOptimo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting