Opublikuj swoje produkty
Perimeter Beam
Zarchiwizowane

Perimeter Beam

• Continuous lensing - runs up to 150’

• Standard 2’, 4’, 6’ and 8’units or continuous rows

• Fixture/run length increments down to 1/16”

• Compatible with wall-to-wall applications (Adjustable)

• Adjustable section allows for ± 2.7” overall run length

• Single piece aluminum extrusion housing

• Linear runs with proprietary joiner design

• Snap-in lens and reflector for easy installation

• 3 Step MacAdam ellipse binning

• Efficacy up to 116 lm/W

• Soft diffuse direct lighting

• Approved for dry and damp locations

• 0-10v dimming is standard

• Dim to 1% of output current is standard

• 90 CRI (R9 50min) available

• JA8 installation compatible

Opis
  • See Technical Data Sheet

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyperimeter-beam
  • Rodzina produktuBeam Series Lighting
  • Grupa produktuPerimeter Beam
  • Data publikacji2023-09-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting