Opublikuj swoje produkty
X Beam Direct
Zarchiwizowane

X Beam Direct

  • Continuous lensing standard –runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 125 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Premium machined end caps available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyx-beam-direct
  • Rodzina produktuBeam Series Lighting
  • Grupa produktuX Beam
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe