Opublikuj swoje produkty
SP200 U Residental
Steelpro

SP200 U Residental

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysp200_u_residental
  • Rodzina produktuStair Systems
  • Grupa produktuSP200
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody
  • Klasyfikacja IFCSchodek