Opublikuj swoje produkty
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4 z 5 gwiazdek4.4(27 recenzje)
Steelpro’s LK60 glass railing system was one of the first designed in Europe in year 2007. The post free, full glass railing is made and designed in Finland and can be used indoors as well as outdoors. Our glass railing profiles are manufactured from aluminium by extrusion technique and are usually delivered in 6 meter long poles. LK-glass railing systems are suitable for both outdoor and indoor spaces and the unique wedge system guarantee’s a working and well thought-out product.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysteelpro_lk
  • Rodzina produktuRailing Systems
  • Grupa produktuLK60
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
  • Klasyfikacja IFCReling
  • UNSPSC nameRails
  • UNSPSC code301031