Opublikuj swoje produkty
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120_2760
    • Rodzina produktuSeries 120
    • Grupa produktuShower sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1480
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)518
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures