Opublikuj swoje produkty
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Free standing bath mixer
    With ceramic cartridge
    With swivel spout
    Spout projection 254 mm
    With diverter and handshower
    Intrinsically safe against backflow
    Compatible with instant water heaters 21 kWh
    Material: brass
    Surface: chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135_1162
    • Rodzina produktuSeries 135
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1115
    • Szerokość (mm)176
    • Głębokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures