Opublikuj swoje produkty
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
    Steni

    Steni Colour SN 8006

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySN8006
    • Rodzina produktuFacade systems
    • Grupa produktuColour
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2015-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1195
    • Szerokość (mm)3495
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyLakier akrylowy utwardzony wiązką elektronów
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna
    Belgia
    Kanada
    Dania
    Stany Zjednoczone
    Finlandia
    Holandia
    Islandia
    Luksemburg
    Norwegia
    Szwecja
    Wielka Brytania