Opublikuj swoje produkty
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
    Steni

    Steni Nature SN 604 White Glass

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySN604
    • Rodzina produktuFacade systems
    • Grupa produktuNature
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2015-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1195
    • Szerokość (mm)3495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyZagregowany kamień naturalny
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna