Opublikuj swoje produkty
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
    Steni

    Steni Colour SN 9500

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySN9500
    • Rodzina produktuFacade systems
    • Grupa produktuColour
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2015-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1195
    • Szerokość (mm)3500
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyLakier akrylowy utwardzony wiązką elektronów
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna